Meny Sök

Klämma för skena 4 (W) PA Naturfärgad

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 30x30 mm.
Artikelnummer:

XRC3-TH01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2355 kr
5000 - 9999 1,0538 kr
10000 + 0,8832 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 235,50 kr

1000 x 1,2355 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av skena Extruded
Modell Extruded Metal Rail
Yttre höjd 13.0 mm
Yttre bredd 15.3 mm
Allt material Glasarmerad polyamid 6.6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss