Meny Sök

Klämma för skena 2 (W) PA Naturfärgad

Kabelklämman som monteras på skena är tillverkad av naturfärgad glasarmerad nylon UL94-V-2. Den strängpressade skenan är 40 x 40 mm.
Artikelnummer:

XRC4-LWS01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8128 kr
5000 - 9999 1,5414 kr
10000 + 1,2948 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 812,80 kr

1000 x 1,8128 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Material PA
Typ av skena Extruded
Modell Extruded Metal Rail
Yttre höjd 27.3 mm
Yttre bredd 15.3 mm
Allt material Glasarmerad polyamid 6.6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss