Meny Sök

Kabelklämma, skruvmontering

I produktion

Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta innerdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Maximal innerdiameter Köp
27,8942 kr - 27,8942 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
18,1441 kr - 18,1441 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
17,3176 kr - 17,3176 kr Fråga angående leveranstidhär
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
24,692 kr - 24,692 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
Kabelklämma Vidhäftande 40.0 mm 30.0 mm Gummi Svart

UMB-1A-RT

Prisintervall
27,8942 kr - 27,8942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Magnetisk
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10,M5
  • Basens längd
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs
Kabelklämma Skruv 5.1 mm 25.1 mm PA Naturfärgad

D-1

Prisintervall
18,1441 kr - 18,1441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Basens längd
    38.9 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma Skruv 5.1 mm 37.0 mm PA Naturfärgad

D-1.5

Prisintervall
17,3176 kr - 17,3176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Basens längd
    55.2 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma Skruv 40.0 mm 30.0 mm Gummi Svart

UMB-1

Prisintervall
24,692 kr - 24,692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10,M5
  • Basens längd
    40.0 mm
  • Standard
    RoHs