Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 28.6 mm 6.8 mm Stål;TPE Svart

Den här P-klämman används i utsatta tillämpningar för att skydda och säkra kablar, ledningar, slangar och hållare. Den har en gummidyna för säkert grepp, är elisolerad och absorberar vibrationer. Monteras med skruv 1/4.M6, svart och av stål; TPE.
Artikelnummer:

SPN-18

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 12,9776 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 297,76 kr

100 x 12,9776 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Zinc Electroplated,TPE Cushion
Färg Svart
Allt material Kallvalsat stål och termoplastisk elastomer
Monteringsmetod Screw
Kompatibelt diameterområde, kabel 28.6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 150 °C
Total bredd 16.5 mm
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss