Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,753 kr |
5000 - 9999 | 2,5221 kr |
10000 + | 2,3992 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Monteringsmetod | Tryckmonterade; Självhäftande |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 12.7 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.5 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 12.7 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.5 in |
Kompatibel håldiameter | 7.9 mm |
Kompatibel håldiameter | .312 in |
Högsta drifttemperatur | 85 °C |
Högsta drifttemperatur | 185 °F |
Lägsta drifttemperatur | -40 °C |
Lägsta drifttemperatur | -40 °F |
Total höjd | 25.4 mm |
Total höjd | 1 in |
Totallängd | 29.3 mm |
Totallängd | 1.154 in |
Total bredd | 10.0 mm |
Total bredd | 0.394 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Commodity Code | 3926909790 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.