Meny Sök

Kabelklämmor - Fäste med hullingar, kabelhållare

I lager

Den här kabelklämman har ett hullingförsett fäste och trycks enkelt in i monteringshålet med hjälp av en 6 mm sexkantshylsa på monteringshuvudet. Klämman kan lossas och återanvändas för att underlätta felsökning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
10000656 2,5453 kr - 2,9206 kr 20760 I lager
29.3 mm
10.0 mm
2,3078 kr - 2,648 kr 42000 I lager
36.3 mm
10.0 mm
2,0395 kr - 3,0736 kr 2714 I lager
22.9 mm
9.5 mm
2,5202 kr - 3,0494 kr Fråga angående leveranstidhär
22.9 mm
9.5 mm
2,0395 kr - 3,0736 kr 858 I lager
22.9 mm
9.5 mm
2,0395 kr - 3,0736 kr 5889 I lager
22.9 mm
9.5 mm
Kabelklämma, med hullingar 12.7 mm 7.92 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000656

Prisintervall
2,9206 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
20760 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total höjd
    25.4 mm
Kabelklämma, med hullingar 19.1 mm 7.92 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000663

Prisintervall
2,648 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
  • Total höjd
    34.1 mm
Kabelklämma, med hullingar Nylon 6/6 Naturfärgad

10222157

Prisintervall
3,0736 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
2714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    22.9 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma, med hullingar Nylon 6/6 Naturfärgad

10222188

Prisintervall
3,0494 kr - 2,5202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    22.9 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma, med hullingar Nylon 6/6 Naturfärgad

10222171

Prisintervall
3,0736 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
858 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    22.9 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma, med hullingar Nylon 6/6 Naturfärgad

10222164

Prisintervall
3,0736 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
5889 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    22.9 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790