Meny Sök

Kabelklämmor - Halv U-klämma, skruvmontering

I lager

Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter. Monteras med skruv #4 eller M3 och ger utomordentlig draghållfasthet. Finns i tre storlekar för buntar med diametrarna 1/8 tum, 3/16 tum eller 1/4 tum

Serienummer: SR2127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,3184 kr - 2,3184 kr 49961 I lager
2,2884 kr - 2,2884 kr 6048 I lager
2,3001 kr - 2,3001 kr 2990 I lager
Kabelklämma - U-formad, skruvmonteras Nylon 6/6 Naturfärgad

10157886

Prisintervall
2,3184 kr - 2,3184 kr

Lagernivåer
49961 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma - U-formad, skruvmonteras Nylon 6/6 Naturfärgad

10157862

Prisintervall
2,2884 kr - 2,2884 kr

Lagernivåer
6048 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total höjd
    4.3 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma - U-formad, skruvmonteras Nylon 6/6 Naturfärgad

10157879

Prisintervall
2,3001 kr - 2,3001 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790