Meny Sök

Kabelklämmor - halv U-klämma, snäppfäste

I lager

Kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort och andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,1037 kr - 2,5448 kr 110 I lager
2,277 kr - 2,4387 kr 5028 I lager
2,2025 kr - 2,678 kr 2531 I lager
2,2276 kr - 2,3579 kr 3000 I lager
1,8901 kr - 2,221 kr Fråga angående leveranstidhär
2,0232 kr - 2,3169 kr 11000 I lager
Kabelklämma 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010785

Prisintervall
2,5448 kr - 2,1037 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämma 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010761

Prisintervall
2,4387 kr - 2,277 kr

Lagernivåer
5028 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämma 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010808

Prisintervall
2,678 kr - 2,2025 kr

Lagernivåer
2531 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämma 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010754

Prisintervall
2,3579 kr - 2,2276 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämma 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010792

Prisintervall
2,221 kr - 1,8901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämma 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010778

Prisintervall
2,3169 kr - 2,0232 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid