Meny Sök

Kabelklämmor - Klämmor för dubbla kablar och rör

I produktion

Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.

Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
4,9224 kr - 4,9224 kr Fråga angående leveranstidhär
Kanalklämma Itryckning 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

PDCBH-1-01

Prisintervall
4,9224 kr - 4,9224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.0 mm