Meny Sök

Kabelklämmor - Självhäftande montering, C-formad

I lager

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Maximal kompatibel kabeldiameter Basens längd Köp
5,0758 kr - 5,0758 kr Fråga angående leveranstidhär
4,4182 kr - 4,4182 kr Fråga angående leveranstidhär
4,2468 kr - 4,2468 kr 1000 I lager
3,7408 kr - 3,7408 kr 480 I lager
4,2274 kr - 4,2274 kr Fråga angående leveranstidhär
7,382 kr - 7,382 kr 264 I lager
8,5042 kr - 8,5042 kr Fråga angående leveranstidhär
Kabelklämma 4.8 mm 8.4 mm 19.1 mm PVC Grå

10159316

Prisintervall
5,0758 kr - 5,0758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grå

10010815

Prisintervall
4,4182 kr - 4,4182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma 6.4 mm 10.7 mm 19.1 mm PVC Grå

10159323

Prisintervall
4,2468 kr - 4,2468 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Grå

10159309

Prisintervall
3,7408 kr - 3,7408 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma 9.5 mm 15.2 mm 19.1 mm PVC Grå

10159347

Prisintervall
4,2274 kr - 4,2274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma 19.1 mm 23.9 mm 25.4 mm PVC Grå

10159293

Prisintervall
7,382 kr - 7,382 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämma 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Grå

10159330

Prisintervall
8,5042 kr - 8,5042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C