These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Material: PA66, PA Färg: Svart, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB, Serienummer: SRUMS,
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,2276 kr - 48,2276 kr | 71 I lager |
|
|
||
| 10177785 | 23,2996 kr - 23,2996 kr | 1009 I lager |
|
|
|
| 32,3983 kr - 32,3983 kr | 4200 I lager |
|
|
||
| 2,2338 kr - 3,0623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 23,8179 kr - 23,8179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 2,5748 kr - 3,5357 kr | 410 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 33,8777 kr - 33,8777 kr | 666 I lager |
|
|
||
| 2,5748 kr - 3,5357 kr | 4159 I lager |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 47,34 kr - 47,34 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta