Meny Sök

Kabelklämmor - Skruvmontering, dragavlastning

I lager

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Material: PA, Nylon Färg: Svart, Naturfärgad, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SRSRCC,

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Köp
0,7152 kr - 0,8101 kr 14977 I lager
3.2 mm
1,5565 kr - 1,8927 kr 80928 I lager
1,4941 kr - 1,7243 kr 351684 I lager
Kabelklämma, skruvas på 3.2 mm Nylon Naturfärgad

10112755

Prisintervall
0,8101 kr - 0,7152 kr

Lagernivåer
14977 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    20.0 mm
  • Basbredd
    5.5 mm
Kabelklämma, skruvas på 8.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10027486

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5565 kr

Lagernivåer
80928 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Basens längd
    20.0 mm
  • Basbredd
    5.5 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
Kabelklämma, skruvas på 4.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Grå

10089354

Prisintervall
1,7243 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
351684 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Grå
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Typ
    1