Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,4142 kr |
5000 - 9999 | 3,1528 kr |
10000 + | 2,9837 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Itryckning |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 15.9 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.626 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 15.9 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.626 in |
Högsta drifttemperatur | 85 °C |
Högsta drifttemperatur | 185 °F |
Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Paneltjocklekar | 0.8 - 1.52 mm |
Paneltjocklekar | 0.031 - 0.06 in |
Kvadratisk | 6.4 mm |
Kvadratisk | 0.252 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 1 |
Typ | 1 |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Maximal paneltjocklek | 1.52 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.06 in |
Total höjd | 33.3 mm |
Total höjd | 1.311 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Total bredd | 26.2 mm |
Total bredd | 1.031 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.