Meny Sök

Kabelklämmor - Tryckmonterade, rund kabelhållare

I lager

Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.

Med plug-in blir installationen lätt. Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C


Serienummer: SR2081

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hålstorlek Kompatibelt diameterområde, kabel Paneltjocklekar Köp
3,9647 kr - 4,3197 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 - 1.6 mm
3,9031 kr - 3,9031 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 - 1.5 mm
3,6096 kr - 3,6096 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 - 1.5 mm
3,2842 kr - 3,2842 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 - 1.6 mm
1,7066 kr - 1,7728 kr 4818 I lager
1.5 - 1.6 mm
3,1654 kr - 3,6221 kr 5412 I lager
0.8 - 1.5 mm
Kabelklämma 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168929

Prisintervall
4,3197 kr - 3,9647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Högsta drifttemperatur
    110 °C
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
Kabelklämma 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168899

Prisintervall
3,9031 kr - 3,9031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Högsta drifttemperatur
    110 °C
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
Kabelklämma 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Svart

10168882

Prisintervall
3,6096 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168905

Prisintervall
3,2842 kr - 3,2842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma 1.5 mm 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Svart

10168912

Prisintervall
1,7728 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
4818 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma 0.8 mm 1.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168875

Prisintervall
3,6221 kr - 3,1654 kr

Lagernivåer
5412 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C