Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,0956 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Itryckning |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 25.4 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 1 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 25.4 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 1 in |
Högsta drifttemperatur | 85 °C |
Högsta drifttemperatur | 185 °F |
Minsta paneltjocklek | 1.47 mm |
Minsta paneltjocklek | 0.058 in |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Paneltjocklekar | 1.47 - 1.63 mm |
Paneltjocklekar | 0.058 - 0.064 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 2 |
Typ | Bubble |
UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
Maximal paneltjocklek | 1.63 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.064 in |
Total höjd | 42.0 mm |
Total höjd | 1.654 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Total bredd | 31.7 mm |
Total bredd | 1.248 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.