Meny Sök

Kabelklämma Itryckning 1.4 mm 2.5 mm PA Naturfärgad

Detta runda kabelsäte är av naturfärgad nylon 6/6, UL94-V-0. Den trycks in panelen med med hjälp av basens fästelement.
Artikelnummer:

RWS-16-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 4,0718 kr
5000 + 3,7371 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 071,80 kr

1000 x 4,0718 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Kompatibelt diameterområde, kabel 25.4 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 25.4 mm
Högsta drifttemperatur 110 °C
Minsta paneltjocklek 1.47 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Paneltjocklekar 1.47 - 1.63 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 2
Typ Bubble
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Maximal paneltjocklek 1.63 mm
Total höjd 42.0 mm
Commodity Code 3926909790
Total bredd 31.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss