Självstängande kabelskydd, överlappningen gör att det kan installeras efter att kablarna redan har samlats ihop.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibelt diameterområde, kabel | Nominell innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 435,8549 kr - 548,1171 kr | 9 I lager |
0.039 - 0.276 in
1.0 - 7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 698,8171 kr - 841,9288 kr | 10 I lager |
0.276 - 0.787 in
7.0 - 20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 793,6483 kr - 1 015,8698 kr | 8 I lager |
0.787 - 2.047 in
20.0 - 52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 498,1279 kr - 625,4609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 - 1.299 in
14.0 - 33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 558,9457 kr - 673,4351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 - 0.551 in
3.2 - 14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 489,28 kr - 589,3232 kr | 5 I lager |
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 768,6178 kr - 926,0407 kr | 2 I lager |
0.394 - 1.024 in
10.0 - 26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 636,7641 kr - 790,1057 kr | 5 I lager |
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 584,3585 kr - 737,0792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 - 1.575 in
18.0 - 40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta