Meny Sök

Kanot clips N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

Dessa nitar passar i ett hål på 0,138 tum i diameter och 0,9–4 mm | 0,034–0,157 tum i paneltjocklek.
Artikelnummer:

091000259902

100566 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,4502 kr
1000 + 1,036 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

725,10 kr

500 x 1,4502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.0 mm
Huvuddiameter 10.3 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.9 - 4.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss