Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.
De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.
Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Ankarlängd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,036 kr - 1,4502 kr | 51283 I lager |
Svart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,036 kr - 1,4502 kr | 4133 I lager |
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,9661 kr - 2,7191 kr | 7000 I lager |
Naturfärgad
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,036 kr - 1,4502 kr | 29707 I lager |
Svart
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,2884 kr - 1,6733 kr | 2498 I lager |
Svart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,036 kr - 1,4502 kr | 4426 I lager |
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2884 kr - 1,6733 kr | 501390 I lager |
Naturfärgad
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,036 kr - 1,4502 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2276 kr - 1,4844 kr | 933 I lager |
Svart
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
1,4964 kr - 1,8148 kr | 5125 I lager |
Naturfärgad
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
1,2276 kr - 1,4844 kr | 17765 I lager |
Svart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
1,4119 kr - 1,7071 kr | 865 I lager |
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
1,2276 kr - 1,4844 kr | 4028 I lager |
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
0,8868 kr - 1,2355 kr | 6040 I lager |
Svart
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,7709 kr - 2,4542 kr | 4500 I lager |
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,6733 kr - 2,3008 kr | 21451 I lager |
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
2,747 kr - 3,6534 kr | 9999 I lager |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
1,2276 kr - 1,4844 kr | 10530 I lager |
Naturfärgad
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
1,0961 kr - 1,2801 kr | 7901 I lager |
Naturfärgad
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
1,7209 kr - 2,2639 kr | 101720 I lager |
Naturfärgad
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.