Meny Sök

Kanot clips N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

Dessa nitar passar i hål på 0,197 tums diameter med paneltjocklekar på 3-6 mm.
Artikelnummer:

091000769902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,9144 kr
500 - 999 2,7191 kr
1000 + 2,1195 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

728,60 kr

250 x 2,9144 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 14.4 mm
Huvuddiameter 13.8 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 6.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss