Meny Sök

Kanot clips N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

Dessa nitar passar i hål på 0,256 tums diameter med paneltjocklekar på 3-7 mm.
Artikelnummer:

091001100002

8750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,4542 kr
500 - 999 2,3008 kr
1000 + 1,7709 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

613,55 kr

250 x 2,4542 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 19.0 mm
Huvuddiameter 14.0 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 7.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss