Meny Sök

Kanot clips N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

Dessa nitar passar i hål på 0,228 tums diameter med paneltjocklekar på 6-8,5 mm.
Artikelnummer:

091001259902

424 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,7749 kr
500 - 999 2,5936 kr
1000 + 1,994 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

693,73 kr

250 x 2,7749 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 18.0 mm
Huvuddiameter 15.0 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.0 - 8.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss