Meny Sök

Kanot clips N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Dessa nitar passar i hål på 0,283 tums diameter med paneltjocklekar på 2-5,5 mm.
Artikelnummer:

091001500002

29970 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,5518 kr
500 - 999 2,3984 kr
1000 + 1,8546 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

637,95 kr

250 x 2,5518 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.0 mm
Huvuddiameter 14.3 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 5.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss