Meny Sök

Kanot clips N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

Dessa nitar passar i hål på 0,370 tums diameter med paneltjocklekar på 3-9 mm.
Artikelnummer:

091001659902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 3,6534 kr
500 - 999 3,4024 kr
1000 + 2,747 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

913,35 kr

250 x 3,6534 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 24.0 mm
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 2.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 9.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 9.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss