Meny Sök

Kanot clips Naturfärgad 4.2 mm 4.7 mm (PT)

Naturfärgad trycknit av nylon 6/6, lätta att föra in i hålslagna paneler, motstår korrosion, olja, nötning och de flesta kemikalier.
Artikelnummer:

27AC0011

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6487 kr
5000 - 19999 0,5839 kr
20000 + 0,5254 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

648,70 kr

1000 x 0,6487 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 13.3 mm
Huvuddiameter 9.4 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.6 - 4.9 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.2 - 4.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss