Meny Sök

Kanot clips Naturfärgad 3.2 mm 6.4 mm (PT)

Naturfärgad trycknit av nylon 6/6, lätta att föra in i hålslagna paneler, motstår korrosion, olja, nötning och de flesta kemikalier.
Artikelnummer:

27AC0021

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,612 kr
2500 - 9999 0,5508 kr
10000 + 0,4957 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

306,00 kr

500 x 0,612 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 16.0 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 - 6.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.2 - 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss