Meny Sök

Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

Detta snabblossningslock är tillverkat av LDPE. Den enkla men effektiva utformningen gör att locket snabbt kan monteras på delen och enkelt avlägsnas med fliken som drar av locket på mitten för att öppna upp och göra arbetet snabbare.
Artikelnummer:

10351

304360 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8986 kr
5000 - 9999 0,8878 kr
10000 + 0,5117 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 898,60 kr

1000 x 1,8986 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 13.0 mm
h 11.0 mm
Gängstorlek 1/4-19
Gängstandard BSP-gängor
Gängstandard Gasrörsgängor
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Gul
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss