Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4127 kr - 1,9675 kr | 2000 I lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,821 kr - 1,9962 kr | 21600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,6095 kr - 0,8533 kr | 5000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,3536 kr - 1,895 kr | 3298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,0596 kr - 4,2561 kr | 33736 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4127 kr - 1,196 kr | 9750 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,0024 kr - 6,058 kr | 24000 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,818 kr - 1,6869 kr | 40900 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0537 kr - 2,2647 kr | 5500 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9875 kr - 4,2561 kr | 2340 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2485 kr - 2,312 kr | 2340 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2047 kr - 2,5847 kr | 88200 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,253 kr - 2,5847 kr | 7200 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | 36975 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,4926 kr - 9,1336 kr | 11040 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturfärgad
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7589 kr - 1,5688 kr | 400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8565 kr - 1,4857 kr | 60194 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5015 kr - 1,8644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | 3990 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 242780 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta