Meny Sök

Karosseriplugg

I lager

Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.

  • Fungerar som en skyddande barriär och förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive fordon, industriell utrustning och maskiner.
  • Den tål temperaturer från -40 C till 135 C.
Material: TPR, Silikon, TPE Färg: Svart Serienummer: SR1851, SR1850

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
15 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD T2 Material T1 Typ Köp
4,36 kr - 5,544 kr 84000 I lager
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
1
BP-16238 3,7056 kr - 5,0701 kr 13818 I lager
30.0 mm
0.8 mm
TPR
2.0 mm
1
3,0134 kr - 3,0134 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
0.8 mm
TPR
2.0 mm
1
LTP-4 4,7828 kr - 4,9449 kr 62928 I lager
12.7 mm
3.2 mm
Silikon
3.2 mm
1
3,1766 kr - 3,1766 kr 22864 I lager
10.0 mm
0.8 mm
TPR
2.0 mm
1
2,7076 kr - 4,1976 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
0.8 mm
TPR
2.0 mm
1
5,9891 kr - 5,9891 kr 87000 I lager
22.2 mm
3.2 mm
Silikon
3.2 mm
1
16,9482 kr - 35,5912 kr 6024 I lager
27.8 mm
3.2 mm
Silikon
3.2 mm
1
11,3949 kr - 11,3949 kr 306579 I lager
34.9 mm
3.2 mm
Silikon
3.2 mm
1
BP-3 4,264 kr - 6,6733 kr 11136 I lager
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
1
2,4731 kr - 3,6208 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
0.8 mm
TPR
2.0 mm
1
7,1475 kr - 7,1475 kr 6000 I lager
19.1 mm
3.2 mm
Silikon
3.2 mm
1
3,314 kr - 4,3232 kr 5205 I lager
22.0 mm
0.8 mm
TPR
2.0 mm
1
9,2867 kr - 9,2867 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
3.2 mm
Silikon
3.2 mm
1
10,8905 kr - 11,1157 kr 39680 I lager
15.9 mm
3.2 mm
Silikon
3.2 mm
1
Karosseriplugg 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Svart

BP-4

Prisintervall
5,544 kr - 4,36 kr

Lagernivåer
84000 I lager
Egenskaper
  • HD
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPR Svart

BP-16238

Prisintervall
5,0701 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
13818 I lager
Egenskaper
  • HD
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
Karosseriplugg 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPR Svart

BP-16231

Prisintervall
3,0134 kr - 3,0134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • HD
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
Karosseriplugg 3.2 mm 3.2 mm Silikon Svart

LTP-4

Prisintervall
4,9449 kr - 4,7828 kr

Lagernivåer
62928 I lager
Egenskaper
  • HD
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Karosseriplugg 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPR Svart

BP-16230

Prisintervall
3,1766 kr - 3,1766 kr

Lagernivåer
22864 I lager
Egenskaper
  • HD
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
Karosseriplugg 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPR Svart

BP-16234

Prisintervall
4,1976 kr - 2,7076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • HD
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
Karosseriplugg 3.2 mm 3.2 mm Silikon Svart

LTP-1

Prisintervall
5,9891 kr - 5,9891 kr

Lagernivåer
87000 I lager
Egenskaper
  • HD
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Karosseriplugg 3.2 mm 3.2 mm Silikon Svart

LTP-2

Prisintervall
35,5912 kr - 16,9482 kr

Lagernivåer
6024 I lager
Egenskaper
  • HD
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Karosseriplugg 3.2 mm 3.2 mm Silikon Svart

LTP-3

Prisintervall
11,3949 kr - 11,3949 kr

Lagernivåer
306579 I lager
Egenskaper
  • HD
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Karosseriplugg 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Svart

BP-3

Prisintervall
6,6733 kr - 4,264 kr

Lagernivåer
11136 I lager
Egenskaper
  • HD
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPE
Karosseriplugg 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPR Svart

BP-16232

Prisintervall
3,6208 kr - 2,4731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • HD
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
Karosseriplugg 3.2 mm 3.2 mm Silikon Svart

LTP-5

Prisintervall
7,1475 kr - 7,1475 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • HD
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Karosseriplugg 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPR Svart

BP-16236

Prisintervall
4,3232 kr - 3,314 kr

Lagernivåer
5205 I lager
Egenskaper
  • HD
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    TPR
Karosseriplugg 3.2 mm 3.2 mm Silikon Svart

LTP-6

Prisintervall
9,2867 kr - 9,2867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • HD
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
Karosseriplugg 3.2 mm 3.2 mm Silikon Svart

LTP-7

Prisintervall
11,1157 kr - 10,8905 kr

Lagernivåer
39680 I lager
Egenskaper
  • HD
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon