Meny Sök

Karosseriplugg 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Svart

Denna karosseriplugg är tillverkad av svart TPE/TPV Ul94-HB och IP67. Den passar i paneltjocklekar på 1,6 till 3,0 mm
Essentra artikelnummer:

10000670

Tillverkarens artikelnummer:

BP-3

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 6,8735 kr
5000 - 9999 5,842 kr
10000 - 19999 5,2158 kr
20000 - 29999 4,7108 kr
30000 + 4,3919 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 873,50 kr

1000 x 6,8735 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 22.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.6 mm
Färg Svart
Material TPE
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss