Meny Sök

Killås

I lager

Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
21,1022 kr - 34,6406 kr 93 I lager
27,7007 kr - 43,09 kr 79 I lager
Killås N/A Svart 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20124113

Prisintervall
34,6406 kr - 21,1022 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Bussningsmaterial
    SBR-gummi
  • Handtagsmaterial
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Hålstorlek
    3.3 mm
  • Håldiameter
    4.1 mm
  • Minsta kompatibla ramtjocklek
    3.2 mm
Killås N/A Svart 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20067731

Prisintervall
43,09 kr - 27,7007 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Bussningsmaterial
    SBR
  • Handtagsmaterial
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Hålstorlek
    4.5 mm
  • Håldiameter
    5.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790