Meny Sök

Klaffgångjärn 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Silver

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Artikelnummer:

1287383

3808 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 4 217,6274 kr
5 - 19 155,4481 kr
20 + 50,1445 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

435,25 kr

2 x 217,6274 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 1.5 mm
Totallängd 69.5 mm
Total bredd 40.0 mm
Färg Silver
Slutför Polerad
Form på blad Vinklad
Allt material 304 Rostfritt stål
Monteringshålets form Genomgående hål
Antal monteringshål 6
Stiftets material Rostfritt stål
Commodity Code 8302100090

Produkten 1287383 ersätter:

Fritt svängande gångjärn - Totallängd - 40.0 mm | 1.575 in ; Total bredd - 69.5 mm | 2.736 in ; Material - Rostfritt stål ; Antal monteringshål - 6
Artikelnummer: 491955

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss