Meny Sök

Klaffgångjärn 40.0 mm 40 mm GF PA

Artikelnummer:

1501215

42 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 132,0023 kr
50 + 42,5813 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

660,01 kr

5 x 132,0023 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 5.0 mm
Totallängd 40 mm
Total tjocklek 9.0 mm
Total bredd 40.0 mm
Färg Svart
Slutför Svart anodiserat
Form på blad Kvadratisk
Allt material 30 % glasarmerad polyamid, 304 rostfritt stål
Antal monteringshål 4
Stiftets material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss