Meny Sök

Klaffgångjärn 60.0 mm 135.0 mm Stål;rostfritt stål

Artikelnummer:

1599622

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 65,113 kr
25 - 49 48,8347 kr
50 + 39,0678 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

65,11 kr

1 x 65,113 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 4.0 mm
Monteringshål diameter 6.8 mm
Totallängd 135.0 mm
Total bredd 60.0 mm
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Inkluderar Fasteners not included
Form på blad Rektangulär
Allt material Stål;rostfritt stål
Monteringshålsfördjupning Platt
Monteringsmetod Fästelement skruv/bultar
Inriktning vid montering Universell
Montering Ytmontering
Antal monteringshål 4
Stiftets material Rostfritt stål
Avtagbarhet Fixed
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss