Meny Sök

Gångjärn 40.0 mm 40.0 mm Nylon

Artikelnummer:

550055

246 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 175,7012 kr
20 + 88,6872 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

175,70 kr

1 x 175,7012 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 5.7 mm
Totallängd 40.0 mm
Total tjocklek 5.2 mm
Total bredd 40.0 mm
Färg Svart
Form på blad Rektangulär
Allt material 30 % glasfiberförstärkt polyamid
Monteringsmetod Fästs med skruv
Antal monteringshål 4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss