Meny Sök

Gångjärn 60.0 mm 60.0 mm Nylon

Artikelnummer:

550058

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 329,4397 kr
20 + 166,3583 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

329,44 kr

1 x 329,4397 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 7.0 mm
Totallängd 60.0 mm
Total tjocklek 6.5 mm
Total bredd 60.0 mm
Färg Svart
Form på blad Rektangulär
Allt material 30 % glasfiberförstärkt polyamid
Monteringsmetod Pinnbult
Antal monteringshål 0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss