Meny Sök

Klaffgångjärn 40.0 mm 80.0 mm GF PA

Fritt svängande gångjärn, infällda dörrar med försänkta monteringshål.
Artikelnummer:

550062

58 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 5.2 mm
Totallängd 80.0 mm
Total tjocklek 5.3 mm
Total bredd 40.0 mm
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Form på blad Rektangulär
Allt material 30 % glasfylld polyamid
Antal monteringshål 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss