Meny Sök

Klaffgångjärn - hangängad tapp

I lager

Klaffgångjärn med hangängad insats passar bäst för dörrar som monterats i nivå med karmen. Denna serie, kallas även Ytmonterade gångjärn eller flaggångjärn, finns i olika material och stiftstorlekar för att kunna användas i de flesta tillämpningar.

Serienummer: SR5330

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total tjocklek Total bredd Köp
126,2056 kr - 228,5903 kr 2 I lager
60.0 mm
90.0 mm
128,0696 kr - 179,2975 kr 41 I lager
60.0 mm
120.0 mm
132,5043 kr - 206,1178 kr 3 I lager
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
67,5039 kr - 94,5055 kr 1 I lager
50.0 mm
76.0 mm
101,096 kr - 157,2603 kr 92 I lager
60.0 mm
120.0 mm
26,5485 kr - 41,2977 kr 30 I lager
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
67,3795 kr - 104,8125 kr 392 I lager
60.0 mm
60.0 mm
100,2323 kr - 155,917 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
44,8434 kr - 69,7564 kr 100 I lager
50.0 mm
63.0 mm
51,3876 kr - 79,9363 kr 85 I lager
50.0 mm
76.0 mm
62,3113 kr - 87,2359 kr 271 I lager
50.0 mm
63.0 mm
118,1973 kr - 183,8624 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
56,6157 kr - 79,262 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
50.0 mm
56,6157 kr - 79,262 kr 8 I lager
50.0 mm
50.0 mm
63,2362 kr - 98,3675 kr 9 I lager
60.0 mm
60.0 mm
73,5915 kr - 106,7252 kr 8 I lager
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
80,8158 kr - 125,7135 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
68,3821 kr - 106,3722 kr 9 I lager
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Klaffgångjärn 60.0 mm 90.0 mm

20126001

Prisintervall
228,5903 kr - 126,2056 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    90.0 mm
  • Antal monteringshål
    0
  • Specifikationer
    DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    8302420090
Klaffgångjärn 60.0 mm 120.0 mm

20126018

Prisintervall
179,2975 kr - 128,0696 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Antal monteringshål
    0
  • Specifikationer
    DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    8302420090
Klaffgångjärn 150.0 mm 80.0 mm Svart

20123154

Prisintervall
206,1178 kr - 132,5043 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Klaffgångjärn 50.0 mm 76.0 mm

20061135

Prisintervall
94,5055 kr - 67,5039 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302420090
Klaffgångjärn 120.0 mm 60.0 mm

20074845

Prisintervall
157,2603 kr - 101,096 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Antal monteringshål
    0
  • Specifikationer
    DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    8302420090
Klaffgångjärn 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Svart

20064945

Prisintervall
41,2977 kr - 26,5485 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    11.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Klaffgångjärn 60.0 mm 60.0 mm

20074869

Prisintervall
104,8125 kr - 67,3795 kr

Lagernivåer
392 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Specifikationer
    DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Svart

20063306

Prisintervall
155,917 kr - 100,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Klaffgångjärn 50.0 mm 63.0 mm

20121693

Prisintervall
69,7564 kr - 44,8434 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    63.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 50.0 mm 76.0 mm

20121709

Prisintervall
79,9363 kr - 51,3876 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 50.0 mm 63.0 mm

20121655

Prisintervall
87,2359 kr - 62,3113 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    63.0 mm
  • Antal monteringshål
    0
  • Commodity Code
    8302420090
Klaffgångjärn 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Svart

20063283

Prisintervall
183,8624 kr - 118,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    110.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Klaffgångjärn 50.0 mm 50.0 mm

20060978

Prisintervall
79,262 kr - 56,6157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 50.0 mm 50.0 mm

20061067

Prisintervall
79,262 kr - 56,6157 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Commodity Code
    8302100090
Klaffgångjärn 60.0 mm 60.0 mm

20074920

Prisintervall
98,3675 kr - 63,2362 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Specifikationer
    DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    8302420090
Klaffgångjärn 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Svart

20063276

Prisintervall
106,7252 kr - 73,5915 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Klaffgångjärn 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Svart

20063269

Prisintervall
125,7135 kr - 80,8158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Klaffgångjärn 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Svart

20063252

Prisintervall
106,3722 kr - 68,3821 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    110.0 mm
  • Total tjocklek
    15.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Stiftets material
    Rostfritt stål