Meny Sök

Klämmor för delad dragning

I lager

Kabelklämma för upp till 7,5 mm kabeldiameter för införande i hål med diameter 6,2 mm. Eftersom den är delad kan den sättas på plats i efterhand.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
1,0729 kr - 1,9077 kr 43574 I lager
Kabelklämma Itryckning 2.0 mm 2.0 mm PA Naturfärgad

460319

Prisintervall
1,9077 kr - 1,0729 kr

Lagernivåer
43574 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.5 mm