Meny Sök

Knock Down Fittings

I lager

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totalt djup Total bredd Total höjd Köp
4860 I lager
15.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
KD Connector 20.0 mm 39.0 mm ABS:stål Vit

10390658


Lagernivåer
4860 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    22.0 mm
  • Håldiameter
    4.5 mm
  • Totalt djup
    15.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm