Meny Sök

Kompakta linjära kulbussningar

I lager

Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämn och exakt linjär framdrivning i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. Låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.

Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.

  • Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.
  • De låter dig maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.
Material: Järn Serienummer: SRL1715

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Static load C0 max. N Antal kullager rader Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Köp
217,7748 kr - 311,1739 kr 2 I lager
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
44,4702 kr - 63,5959 kr 56 I lager
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
50,689 kr - 72,396 kr Fråga angående leveranstidhär
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
60,3105 kr - 86,1243 kr 156 I lager
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
86,359 kr - 123,3197 kr 24 I lager
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
63,1265 kr - 90,231 kr Fråga angående leveranstidhär
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
59,2544 kr - 84,7163 kr 96 I lager
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
112,9941 kr - 161,3364 kr 47 I lager
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
73,10 kr - 104,4286 kr 35 I lager
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
291,8135 kr - 416,8932 kr Fråga angående leveranstidhär
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
Kompakta linjära kulbussningar 40.0 52.0 60.0 Järn

20158187

Prisintervall
311,1739 kr - 217,7748 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Antal kullager rader
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Kompakta linjära kulbussningar 8.0 15.0 24.0 Järn

20158286

Prisintervall
63,5959 kr - 44,4702 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Antal kullager rader
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Kompakta linjära kulbussningar 10.0 17.0 26.0 Järn

20158293

Prisintervall
72,396 kr - 50,689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Antal kullager rader
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0
Kompakta linjära kulbussningar 12.0 19.0 28.0 Järn

20157791

Prisintervall
86,1243 kr - 60,3105 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Antal kullager rader
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Kompakta linjära kulbussningar 25.0 35.0 40.0 Järn

20157838

Prisintervall
123,3197 kr - 86,359 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Antal kullager rader
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Kompakta linjära kulbussningar 16.0 24.0 30.0 Järn

20157814

Prisintervall
90,231 kr - 63,1265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Antal kullager rader
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Kompakta linjära kulbussningar 14.0 21.0 28.0 Järn

20157807

Prisintervall
84,7163 kr - 59,2544 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Antal kullager rader
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Kompakta linjära kulbussningar 30.0 40.0 50.0 Järn

20157845

Prisintervall
161,3364 kr - 112,9941 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Antal kullager rader
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0
Kompakta linjära kulbussningar 20.0 28.0 30.0 Järn

20157821

Prisintervall
104,4286 kr - 73,10 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Antal kullager rader
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Kompakta linjära kulbussningar 50.0 62.0 70.0 Järn

20155360

Prisintervall
416,8932 kr - 291,8135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Antal kullager rader
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0