Meny Sök

Konformade gänginsatser

I lager

Ett sortiment konformade insatsmuttrar med fläns och sexkantsspår som passar med sexkantsnyckel M6 eller M8 (Allen-nyckel).

De här muttrarna ger en stark och permanent gänga i trä- och träbaserade produkter och -applikationer. De är enkla att skruva in i en panel och den utvändiga gängan skapar en positiv låsning. Flänsen hindrar muttern från att tränga för långt in i panelen.

  • Material: zinklegering
  • Färg: ofärgad (silver)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckelstorlek Gängstorlek Modell Kompatibel gängdiameter Köp
1,3255 kr - 2,7649 kr 57709 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
1,8344 kr - 3,8522 kr 16400 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
2,6185 kr - 5,4988 kr 5893 I lager
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
4,066 kr - 8,4812 kr 11061 I lager
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
3,8019 kr - 7,9841 kr 4200 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
3,1521 kr - 6,5551 kr 7600 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
1,5533 kr - 3,262 kr 1800 I lager
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
2,0859 kr - 4,3804 kr 6000 I lager
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
2,2486 kr - 5,126 kr 22000 I lager
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
4,0561 kr - 8,4812 kr 18830 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
3,3433 kr - 6,5551 kr 4309 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
2,4113 kr - 5,0949 kr 5540 I lager
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
3,1371 kr - 3,1371 kr 5610 I lager
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
2,7664 kr - 5,8095 kr 75423 I lager
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
Zinklegering M6 Huvud sexkantigt N/A

10378021

Prisintervall
2,7649 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
57709 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

10378038

Prisintervall
3,8522 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378137

Prisintervall
5,4988 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
5893 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378151

Prisintervall
8,4812 kr - 4,066 kr

Lagernivåer
11061 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378076

Prisintervall
7,9841 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

10378052

Prisintervall
6,5551 kr - 3,1521 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegering

10378113

Prisintervall
3,262 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    7.5 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegering

10378120

Prisintervall
4,3804 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    7.5 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinklegering

10378045

Prisintervall
5,126 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378090

Prisintervall
8,4812 kr - 4,0561 kr

Lagernivåer
18830 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378083

Prisintervall
6,5551 kr - 3,3433 kr

Lagernivåer
4309 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinklegering

10378106

Prisintervall
5,0949 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
5540 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Axeldiameter
    7.5 mm
  • Nyckelstorlek
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Insatsmuttrar M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378144

Prisintervall
3,1371 kr - 3,1371 kr

Lagernivåer
5610 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Insatsmuttrar M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinklegering

10378069

Prisintervall
5,8095 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
75423 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel gängdiameter
    14.5 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Nyckelstorlek
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8