Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 D h d3 d4 Typ Köp
0,3254 kr - 1,2096 kr 5200 I lager
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
1,189 kr - 1,8312 kr 500 I lager
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
1,26 kr - 1,9404 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
1,189 kr - 1,8312 kr 17625 I lager
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
1,26 kr - 1,9404 kr 28140 I lager
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
1,26 kr - 1,9404 kr 4500 I lager
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
1,331 kr - 2,0497 kr 1150 I lager
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
1,402 kr - 2,159 kr 5400 I lager
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
1,331 kr - 2,0497 kr 11400 I lager
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
1,189 kr - 1,8312 kr 700 I lager
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
1,26 kr - 1,9404 kr 12950 I lager
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
1,331 kr - 2,0497 kr 12300 I lager
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
1,6155 kr - 4,6777 kr 3850 I lager
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
1,4729 kr - 2,2683 kr 9000 I lager
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
3,3394 kr - 5,1427 kr 2200 I lager
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,9761 kr - 1,5033 kr 1900 I lager
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,6686 kr - 2,5136 kr 10500 I lager
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
2,2338 kr - 3,1274 kr 7840 I lager
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,6686 kr - 1,1604 kr 32198 I lager
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
2,3817 kr - 4,127 kr 52500 I lager
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
  • av 5
Lock och plugg, koniska 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Röd

10074701

Prisintervall
1,2096 kr - 0,3254 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 14.4 mm 16.0 mm Blå

10160039

Prisintervall
1,8312 kr - 1,189 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 18.4 mm 20.6 mm Blå

10160053

Prisintervall
1,9404 kr - 1,26 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Lock och plugg, koniska 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Blå

10160114

Prisintervall
1,8312 kr - 1,189 kr

Lagernivåer
17625 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Lock och plugg, koniska 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Blå

10160138

Prisintervall
1,9404 kr - 1,26 kr

Lagernivåer
28140 I lager
Egenskaper
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blå

10160046

Prisintervall
1,9404 kr - 1,26 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 23.4 mm Blå

10160060

Prisintervall
2,0497 kr - 1,331 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 24.1 mm 25.9 mm Blå

10160077

Prisintervall
2,159 kr - 1,402 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Lock och plugg, koniska 23.19 mm 24.77 mm (DIA) Blå

10160152

Prisintervall
2,0497 kr - 1,331 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 12.2 mm 13.9 mm Blå

10160022

Prisintervall
1,8312 kr - 1,189 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Lock och plugg, koniska 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Blå

10160121

Prisintervall
1,9404 kr - 1,26 kr

Lagernivåer
12950 I lager
Egenskaper
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Lock och plugg, koniska 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Blå

10160145

Prisintervall
2,0497 kr - 1,331 kr

Lagernivåer
12300 I lager
Egenskaper
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Röd

10083628

Prisintervall
4,6777 kr - 1,6155 kr

Lagernivåer
3850 I lager
Egenskaper
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Lock och plugg, koniska 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Blå

10160176

Prisintervall
2,2683 kr - 1,4729 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blå

10160084

Prisintervall
5,1427 kr - 3,3394 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Lock och plugg, koniska 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Blå

10160213

Prisintervall
1,5033 kr - 0,9761 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Röd

10084908

Prisintervall
2,5136 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Röd

10084946

Prisintervall
3,1274 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
7840 I lager
Egenskaper
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Röd

10092156

Prisintervall
1,1604 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
32198 I lager
Egenskaper
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Röd

10092194

Prisintervall
4,127 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
52500 I lager
Egenskaper
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm