Meny Sök

Kontaktisolator 14-12 24.9 mm PVC Transparent blå

Kontaktisolator med snabbfäste Bäst om den är förinstallerad på ledningen och skjuts över terminalen för att ge skydd.
Artikelnummer:

238048

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,9233 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 923,30 kr

1000 x 1,9233 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Transparent blå
Allt material Mjuk polyvinylklorid
Riktning Rak
Basens längd 5.0 mm
Totallängd 24.9 mm
Hyls-diameter 6.4 mm
Väggtjocklek 1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss