Meny Sök

Kombi-kopplingsboxar 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP;TPE Grå

Grå PP COMBI kopplingsboxar har buktat lock för att ge mer utrymme på insidan. Denna kopplingsbox passar för 400-voltskablar på 3,0 – 14,0 mm.
Artikelnummer:

550119

96 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 112,7802 kr
50 + 97,602 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

112,78 kr

1 x 112,7802 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Allt material Polypropylen;termoplastisk elastomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss