Kopplingsboxar för elektrisk och/eller elektronisk utrustning, och med möjlighet till anslutningar. Finns i halogenfritt eller flamskyddande material.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total bredd | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,9715 kr - 210,2836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Grå
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 130,7949 kr - 151,4042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Grå
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 100,5301 kr - 116,1636 kr | 78 I lager |
2.992 in
76.0 mm
|
Grå
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 415,1136 kr - 479,9975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
Svart
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 428,1311 kr - 436,935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
Grå
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 355,1517 kr - 410,7057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
Grå
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 100,5301 kr - 116,1636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
Vit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 187,7803 kr - 191,5834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Vit
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 390,5475 kr - 390,5475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.055 in
230.0 mm
|
Grå
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 240,2099 kr - 281,20 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.496 in
165.0 mm
|
Svart
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 355,1517 kr - 410,7057 kr | 14 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 130,7949 kr - 151,4042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 84,6565 kr - 98,9058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Grå
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 899,869 kr - 899,869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.598 in
320.0 mm
|
Grå
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 394,8982 kr - 394,8982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.055 in
230.0 mm
|
Svart
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 100,5301 kr - 116,1636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.992 in
76.0 mm
|
Svart
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 181,9715 kr - 210,2836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 428,1311 kr - 436,935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
Vit
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen;termoplastisk elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 237,6328 kr - 277,8644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.496 in
165.0 mm
|
Grå
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 151,323 kr - 177,0733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta