Meny Sök

Kopplingsbox T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Vit

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Artikelnummer:

550130

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 424,2088 kr
20 + 415,6613 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

424,21 kr

1 x 424,2088 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Allt material Polypropylen;termoplastisk elastomer
Total höjd 82.0 mm
Total bredd 140.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss