Meny Sök

Kopplingsbox T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Svart

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Artikelnummer:

550132

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 398,7434 kr
20 + 344,8074 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

398,74 kr

1 x 398,7434 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polypropylen;termoplastisk elastomer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss