Meny Sök

KPR dämpande montering

I lager

Vibrationsdämpare för maskiner med hölje av galvaniserat stål ST37 och naturfärgat formpressat gummi. Dessa dämpare har hårdgummi på 60 shore och brytsäkra alternativ finns i sortimentet. Dämparna finns i olika modeller och gängstorlekar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Basens höjd Håldiameter Total höjd Fotdiameter Köp
1 103,8634 kr - 1 273,9187 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
225,1375 kr - 276,9861 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
412,1844 kr - 506,901 kr 6 I lager
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
481,3247 kr - 592,3368 kr Fråga angående leveranstidhär
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
537,9191 kr - 662,2636 kr 8 I lager
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
356,7081 kr - 438,8788 kr 19 I lager
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
293,8556 kr - 361,6057 kr 16 I lager
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
370,8567 kr - 456,2925 kr 12 I lager
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
544,4492 kr - 670,1541 kr Fråga angående leveranstidhär
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
1 607,4993 kr - 1 731,0276 kr 6 I lager
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
276,9861 kr - 340,6549 kr 59 I lager
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
412,742 kr - 506,901 kr 4 I lager
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
Vibrationsfäste 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Prisintervall
1 273,9187 kr - 1 103,8634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Prisintervall
276,9861 kr - 225,1375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Prisintervall
506,901 kr - 412,1844 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Prisintervall
592,3368 kr - 481,3247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Prisintervall
662,2636 kr - 537,9191 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Prisintervall
438,8788 kr - 356,7081 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Prisintervall
361,6057 kr - 293,8556 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Prisintervall
456,2925 kr - 370,8567 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Prisintervall
670,1541 kr - 544,4492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Prisintervall
1 731,0276 kr - 1 607,4993 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Prisintervall
340,6549 kr - 276,9861 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi
Vibrationsfäste 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Prisintervall
506,901 kr - 412,742 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    38.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Form
    Rund
  • Riktning
    Hona mot hona
  • Allt material
    Stål; gummi