Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturfärgad

Detta skruvmonterade låsbara PCB-stöd har en långsträckt bas för att balansera vid montering. Skruvhålet är kompatibelt med en M3-skruv eller liknande. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

LCBS-L-8-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,632 kr
5000 + 2,3687 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 632,00 kr

1000 x 2,632 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4,M3
Håldiameter A 3.2 mm
Låshuvudshöjd A 10.0 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss